The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 14377001
    EAN
    4011334432616
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Wippe 2fach mit roter Linse K.5 bronze, lackiert 14377001

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe 2fach mit roter Linse K.5 bronze, lackiert

    14377001

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (8)
    Previous
    Previous
    303808
    303808
    Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen
    28,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    503503
    503503
    Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
    30,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    503501
    503501
    Serientaster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
    21,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    503808
    503808
    Serientaster 2 Wechsler mit getrennten Eingangsklemmen
    30,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    303516
    303516
    Serienschalter Aus 16 AX
    28,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    303550
    303550
    Serienschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
    16,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • 303808

      Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen

      28,00 €  / Stück*
    • 503503

      Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen

      30,00 €  / Stück*
    • 503501

      Serientaster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen

      21,90 €  / Stück*
    • 503808

      Serientaster 2 Wechsler mit getrennten Eingangsklemmen

      30,20 €  / Stück*
    • 303516

      Serienschalter Aus 16 AX

      28,50 €  / Stück*
    • 303550

      Serienschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze

      16,20 €  / Stück*
    • 5035

      Serientaster 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme

      19,20 €  / Stück*
    • 3035

      Serienschalter

      16,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Geteilte Wippe
    Werk­stoff
    • Farbe
      Bronze
    • RAL Nummer
      1035
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      55 mm
    • Tiefe
      25 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 14377001 | Hager Deutschland

      Produktbild 14377001

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 14377001 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 14377001

      Wippe 2fach mit roter Linse K.5 bronze, lackiert

      PDF
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Wippe 2fach mit roter Linse K.5 bronze, lackiert

    Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Farbe: Bronze
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Lackiert

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 14377001
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG