Hager

11376086

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.1/Q.3 anthrazit, samt
Best-Nr.
11376086
EAN-Nr.
4011334379867
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
11,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Haupt-Designlinie
    • Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Farbe
    • anthrazit samt, lackiert
  • Werkstoff
    • Duroplast
    • Zentralstück ohne Aufdruck
    • gekennzeichnete Artikel (siehe Symbol) nur in Verbindung mit entsprechender Dichtung, Rahmen und Berührungsschutzdose (Aufdruck „IP44“) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 11376086

  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Systemtext

Q.1 Steckdosen (Vortext)

Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben.
Q.1 Programmbeschreibung (Langtext)

Schalterprogramm aus Duroplast, kratzunempfindlich, in Farbe polarweiß (ähnlich RAL 9010). Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Quadratische Grundform mit abgerundeten Ecken mit 4 mm Rundungsradius, mit planer Geometrie und samtartiger Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm x 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius. Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine bündige Oberfläche.

Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 44 einsetzbar.

Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen, senkrecht wie auch quer, 1-fach bis 5-fach. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Lasertechnologie.

Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.

Über 270 Anwendungen.
Q.1 Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Duroplast, mit quadratischer Grundform und abgerundeten Ecken mit 4 mm Rundungsradius. Mit planer Geometrie und samtartiger, glatter Oberfläche. Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine bündige Oberfläche.

Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius.
Q.3 Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Duroplast mit quadratischer Grundform. Mit planer Geometrie und samtartiger, glatter Oberfläche. Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine bündige Oberfläche.

Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius.
Q.3 Steckdosen (Vortext )

Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben.
Q.3 Programmbeschreibung (Langtext)

Schalterprogramm aus Duroplast, kratzunempfindlich, in Farbe polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder lackiert in Farbe anthrazit (ähnlich RAL 7021). Rahmen 1-fach bis 5-fach aus Thermoplast, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Quadratische Grundform mit planer Geometrie und samtartiger Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm x 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius. Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche.

Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 44 einsetzbar.

Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen, senkrecht wie auch quer, 1-fach bis 5-fach. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Lasertechnologie.

Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.

Über 270 Anwendungen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.1/Q.3 anthrazit, samt
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
  • Haupt-Designlinie :Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Farbe :anthrazit samt, lackiert
  • Werkstoff :Duroplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11376086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.