Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie TRM702A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy, quicklink
-
Anzahl Eingangsstromkreise2
-
Externe Abfragespannung notwendigNein
-
Funk bidirektionalJa
-
Mit BatterieJa
-
Mit HLK AnsteuerungNein
-
Mit Bussystem KNX-FunkJa
-
Montage aufUnterputz
-
LED-SteuerungNein
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
Betriebstemperatur-10 - 50 °C
-
Kabellänge0,20 m
-
Eingangsspannung3 - 3 V
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Systemspannung3 V
-
Höhe39 mm
-
Tiefe11 mm
-
MontageartFür den Einbau hinter UP-Einsätzen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TRM702A
-
Produktanhang
Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Produktanhang International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRM702A (V108)
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD424,45 kB -
Applikationshandbuch
ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TRM702A
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2015-02-12
PDF3,68 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-06-24
PDF120,37 kB
Ausschreibungstext
KNX-Funk Binäreingang UP für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten mit LEDs. Mit 2 unabhängigen batterieversorgten Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4-adriger Leitung zum Ansteuerung durch z.B. Taster, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige.
Hinweis: Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System.
Anzahl Eingangsstromkreise: 2
Externe Abfragespannung notwendig: Nein
Funk bidirektional: Ja
Mit Batterie: Ja
Montage auf: Unterputz
LED-Steuerung: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Eingangsspannung: 3 - 3 V
Versorgungsspannungsart: DC
Systemspannung: 3 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TRM702A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.