Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß TRC301B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
BussystemFunkbus
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy, quicklink
-
Anzahl Eingangsstromkreise2
-
Externe Abfragespannung notwendigNein
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit BatterieJa
-
Mit HLK AnsteuerungNein
-
Mit Bussystem KNX-FunkJa
-
Übertragungsfrequenz868 - 868 MHz
-
Montage aufAufputz
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm0
-
LED-SteuerungJa
-
FarbeWeiß
-
RAL Nummer9010
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP31
-
Betriebstemperatur0 - 50 °C
-
Eingangsspannung3 - 3 V
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Höhe26 mm
-
Tiefe30 mm
-
MontageartMit Adaptern für den Höhenausgleich des Magneten
-
AnschlussartMit zusätzlichen Schraubklemmen für drahtgebundene Reedkontakte
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TRC301B
-
Montageanleitung
Installationsanleitung für TRC301B - Funk Fensterkontakt mit Batterie (DE-EN-IT-FR, Stand: 04.2017)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28
PDF2,05 MB -
Produktanhang
Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Produktanhang International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Technische Broschüre
Die innovative Funklösung
Mit einfacher quicklink-Konfiguration oder KNX-Programmierung (13DE0254)
PDF14,40 MBWir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRC301B - Funk Fensterkontakt quicklink (V107)
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD55,62 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRC301B - Funk Fensterkontakt quicklink (V107)
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD4,72 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für TRC301B - Funk Fensterkontakt quicklink (DE, Vers. 6T8084-01a)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF886,08 kBdescription d'application TRC301B
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF859,41 kB -
Funktionsbeschreibung
Funktionsbeschreibung TX100 für TRC301B - Öffnungsmelder Funk (DE, Vers. 6T 8066-01a)
Funktionsbeschreibung de-DE 2013-01-15
PDF2,57 MBPD_TRC301B_TX100_GB
Funktionsbeschreibung en-GB 2012-03-30
PDF2,53 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Fensterkontakt quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System verwendbar. Spannungsversorgung mit 2 Batterien AAA LR03 1,5V. Die schwach Batteriemeldung wird über die frontseitige LED-Anzeige angezeigt, wobei beim Batteriewechsel die Konfiguration vorhanden bleibt. Anschluss von einem externen Reedkontakt möglich Frostschutzbetrieb der Heizung, Aufwärtsbewegung des Rollladens, Szene können über das KNX-Objekt gesteuert werden. Aktivierung/Deaktivierung des Automatikmodus ist über die frontseitige Taste am Gerät möglich.
Bussystem: Funkbus
Anzahl Eingangsstromkreise: 2
Externe Abfragespannung notwendig: Nein
Funk bidirektional: Nein
Mit Batterie: Ja
Übertragungsfrequenz: 868 - 868 MHz
Montage auf: Aufputz
LED-Steuerung: Ja
Farbe: Weiß
RAL Nummer: 9010
Eingangsspannung: 3 - 3 V
Versorgungsspannungsart: DC
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TRC301B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.