Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV SPC043N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
NetzformTN-S, TT
-
Mit FernmeldekontaktNein
-
Anforderungsklasse IEC 61643T3
-
Anzahl Module2
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-40 - 70 °C
-
Höhe44,80 mm
-
Breite35,20 mm
-
Tiefe60,9 mm
-
KontrollleuchteOptisch
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SPC043N
-
Technische Broschüre
News - Markteinführungen Februar 2021
Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)
PDF44,20 MB -
Broschüre
Überspannungsschutz
Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534, DIN VDE 0185-305 (23DE0165)
PDF13,04 MB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Tipps
Hager Tipp 41
Überspannungsschutz (21DE0025)
PDF2,50 MB -