Steckmodul 1P T2 N-PE SPB420 SPB020N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue240 - 415 V
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1264 V
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-11,50 kV
-
Spannungsschutzstufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-111,50 kV
-
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-111500 V
-
Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
-
Höhe44,8 mm
-
Breite11,7 mm
-
Tiefe56,1 mm
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
-
NetzformTN, TT
-
Mit FernmeldekontaktJa
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1,5 - 25,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1,5 - 35,0 mm²
-
Anforderungsklasse IEC 61643T2
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nominales Drehmoment3 - 3 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SPB020N