Stromwandler für LT NH1-3 250/5A 3,75VA Klasse 1 LZ257
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Filter ProdukttypAufsteckstromwandler
-
Genauigkeitsklasse1
-
Leistung3,75 VA
-
Durchmesser der Öffnung21 mm
-
Höhe180 mm
-
Breite200 mm
-
Höhe der Öffnung12,50 mm
-
Breite der Öffnung30,50 mm
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Isolationsspannung Ui3000 V
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-5 - 40 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 6 mm²
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Maximalstrom Primärseite250 A
-
Maximalstrom Sekundärseite5 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LZ257
-
Montageanleitung
Montageanleitung für LZ255 - Stromwandler für LT NH1-3 (DE-EN-FR, Stand: 04.2003)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF367,50 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -