Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 400/5A 5VA Klasse 0,5S LVZWB400
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
wird eine lange Anschlussraumabdeckung (LVZAL) zusätzlich benötigt.
Technische Merkmale
-
Filter ProdukttypRohrstabstromwandler
-
Genauigkeitsklasse0.5 S
-
Leistung5 VA
-
Höhe136 mm
-
Breite99 mm
-
Tiefe204 mm
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Isolationsspannung Ui3000 V
-
Betriebstemperatur-40 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 75 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter6 mm²
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP10
-
Maximalstrom Primärseite400 A
-
Maximalstrom Sekundärseite5 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVZWB400
-
Montageanleitung
Montageanleitung für LVZWB200 - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen (Stand: 07.2013)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF48,05 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-02-21
PDF698,08 kB
Ausschreibungstext
Wandlerblock für NH-Sicherungslastschaltleiste der Serie LVS Größe NH 1-3, einfach nachrüstbar im Abgangsbereich, Wandler gemäß DIN EN 60044-1. Abgriffe S1, S2 und Spannung für jede Phase von vorne leicht zugänglich. Mit Schraubanschluss M12, inkl. Schrauben und mit kurzer Anschlussraumabdeckung (ARA).
Filter Produkttyp: Rohrstabstromwandler
Genauigkeitsklasse: 0.5 S
Leistung: 5 VA
Anschlussart: Schraubanschluss
Frequenz: 50 - 60 Hz
Isolationsspannung Ui: 3000 V
Betriebstemperatur: -40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 75 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZWB400
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.