NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 3-polig Direktanschluss LVSG00RPX
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hutschienenadapter 1 Produkte verfügbar
-
Abdeckungen/Blenden/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
-
Sammelschienenklemme 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom160 A
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 609475 kA
-
SicherungsgrößeNH00
-
AnschlussartDirektanschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2.5 - 95 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 - 95 mm²
-
Anschluss-/SteckertypRahmenklemme
-
Polanzahl3
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment5 - 5 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8 kV
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe671 mm
-
Tiefe123 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom22 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVSG00RPX
-
Montageanleitung
Manual for NH Fuse-Switches, vertical design 00/185 mm 3P Bh
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20
PDF4,36 MBMontageanleitung für LVSG00RP, LVSR00SP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm (DE, Stand: 09.2017)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-20
PDF4,36 MBNotice d´instructuion pour sectionneur HPC á fusibles 00/185 3P Bh
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20
PDF4,36 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Katalog
Strom im Freien
Katalogauszug Februar 2022 (22DE0048)
PDF22,53 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Sicherungsmaterial
Stand: 01.04.2022
PDF10,89 MBTechnischer Anhang - Strom im Freien
Lizenznehmer: Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG,
uneingeschr��nkt lizenzfreiPDF1,74 MBVerlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-02-07
PDF772,51 kBEU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF772,30 kBZertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF615,53 kB
Ausschreibungstext
NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm², mit drehbaren Montagehaken.
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2.5 - 95 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2.5 - 95 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Rahmenklemme
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Nominales Drehmoment: 5 - 5 Nm
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
Schutzart IP: IP2X
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC60947: 5 kA
Abstand Sammelschienen: 185 mm
Höhe: 123 mm
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 38,46 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 22 W
Frequenz: 50 - 60 Hz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVSG00RPX
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.