Schalter mit Sicherung 3polig 125 A /T00 HFD312
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Türkupplungsgriff für Schaltgeräte 1 Produkte verfügbar
-
Schalterachse 2 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom125 A
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementTürkupplungsdrehantrieb
-
Isolationsspannung Ui750 V
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom60,90 W
-
Verlustleistung pro Pol20,30 W
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC182000 W
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
SicherungsgrößeNH00
-
Höhe162 mm
-
Breite148 mm
-
VerriegelbarJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HFD312
-
Endverbraucher Kurzanleitung
Schalter mit Sicherung 20 - 800 A
Endverbraucher Kurzanleitung International 2017-06-19
PDF2,45 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF941,41 kB
Ausschreibungstext
NH00 3poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 125A (nicht im Lieferumfang), für die Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach IEC 60947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je Phase und Schaltstellungsanzeige.
Nennstrom: 125 A
Polanzahl: 3
Isolationsspannung Ui: 750 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 60,90 W
IP-Klasse (Ingress Protection): IP00
Verlustleistung pro Pol: 20,30 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 82000 W
Verriegelbar: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HFD312
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.