Lasttrennschalter 3polig 400A mit Trennungsanzeige HA357
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hilfsschalterblock 1 Produkte verfügbar
-
Türkupplungsgriff für Schaltgeräte 1 Produkte verfügbar
-
Schalterachse 2 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 3 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom400 A
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 609479 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC21400 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie A400 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B400 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie A400 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B400 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A400 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B400 A
-
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-315,30 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 609479 kA
-
Polanzahl3
-
Steuer-/Bedienelementlanger Drehgriff
-
GerätebauformFesteinbau
-
Polart3P
-
Höhe235 mm
-
Breite230 mm
-
Tiefe165 mm
-
VerriegelbarJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter240 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter240 mm²
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue380 - 415 V
-
Verlustleistung pro Pol14,40 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom43,20 W
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1263000 W
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC23112000 W
-
Motorantrieb integriertNein
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
WendeschalterNein
-
Ausführung als NOT-AUS-EinrichtungNein
-
Ausführung als HauptschalterJa
-
Ausführung als Wartungs-/ReparaturschalterJa
-
Ausführung als SicherheitsschalterJa
-
Ausführung als LasttrennschalterJa
-
Motorantrieb optionalNein
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
-
Nominales Drehmoment20 - 22 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HA357
-
Montageanleitung
Montageanleitung für HA351, HA451 - Lasttrennschalter (FR-EN-DE-IT-ES, Stand: 11.2017)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17
PDF1,13 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Stand: 01.04.2022
PDF14,11 MBVerlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Ausschreibungstext
Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte.
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947: 9 kA
Verriegelbar: Ja
Schutzart IP: IP00
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1x 240 mm²
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V
Verlustleistung pro Pol: 14,40 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 43,20 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 263000 W
Motorantrieb integriert: Nein
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HA357
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.