Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 4 Geräten aus Polyamid tiefschwarz GBZ49005
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe95 mm
-
Breite109 mm
-
Länge212 mm
-
Anzahl der einbaubaren Geräte4
-
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite2
-
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite2
-
Geeignet für StandardschaltermaterialJa
-
Geeignet für FeuchtreinigungJa
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeTiefschwarz
-
RAL Nummer9005
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GBZ49005
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für GBZ27011, GBZ47011, GBZ87011, GBZKR00, GBZWB7011 - Zubehör (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2016-11-24
PDF635,81 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme, Belastungen
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme, Schutzarten
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08
PDF882,67 kBFloor installation systems, Mechanical stress
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12
PDF389,75 kBFloor installation systems, Protection class
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08
PDF868,08 kB -
DXF Dateien
GBZ49005
DXF Dateien International 2024-07-16
DXF51,29 kB -
STEP Dateien
GBZ49005
STEP Dateien International 2024-07-16
STP460,59 kB -
Produkt Zeichnung
Product Drawing International 2024-02-27
PDF33,56 kB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Fußbodenüberragende Einbaueinheit, mit 4 getrennten Installationsfeldern für 4 Installationsgeräte mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm oder 8 Installationsgeräte, Abmessung 94x212x108mm.
Höhe: 95 mm
Breite: 109 mm
Länge: 212 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte: 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite: 2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite: 2
Geeignet für Standardschaltermaterial: Ja
Geeignet für Feuchtreinigung: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GBZ49005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.