Gerätebecher mit 2-fach Steckdose reinorange zu KDQ08/KDE04 GBES22004
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Tiefe45 mm
-
Breite108 mm
-
Länge118 mm
-
Anzahl der einbaubaren Geräte2
-
Montageart InstallationsgerätSchnappbefestigung
-
Anzahl der Leitungseinführungen2
-
Anzahl der Zugentlastungen2
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeOrange
-
RAL Nummer2004
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GBES22004
-
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Gerätebecher mit 2-fach Schukosteckdose, für Klappdeckel KDE04 oder KDQ08, inklusive 2 Zugentlastungen.
Tiefe: 45 mm
Breite: 108 mm
Länge: 118 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte: 2
Montageart Installationsgerät: Schnappbefestigung
Anzahl der Leitungseinführungen: 2
Anzahl der Zugentlastungen: 2
Werkstoff: Kunststoff
Halogenfrei: Ja
Farbe: Orange
RAL Nummer: 2004
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GBES22004
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.