Nivellierset L=105mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung EKNS105
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Nivellierbereich140 - 191 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EKNS105
-
Montageanleitung
Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten
Montageanleitung International 2022-08-29
PDF4,17 MBMontageanleitung für UDKQ02Ex - Bodendosen-Set
Montageanleitung International 2022-11-04
PDF18,52 MBMontageanleitung für UDKQ06x-UDKQ12x-UDBDQ06-UDBDQ12 - Bodendosen-Set
Montageanleitung International 2022-10-10
PDF22,73 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2023
(23DE0010)
PDF17,68 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme, Belastungen
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2022-09-22
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme, Schutzarten
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08
PDF882,67 kBBodenistallationssysteme, Trittschalverhalten
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-09-09
PDF596,49 kBFloor installation systems, Information for the floor layer
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBFloor installation systems, Mechanical stress
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12
PDF389,75 kBFloor installation systems, Protection class
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08
PDF868,08 kB -
Produkt Zeichnung
ProductTechnicalDrawing_EKNS105
Product Drawing International 2023-04-18
PDF144,38 kB -
STEP Dateien
Step Model EKNS105
STEP Dateien International 2022-10-25
STP313,48 kB -
DXF Dateien
DXF_Datei EKNS105
DXF Dateien International 2023-04-18
DXF459,78 kB -
Handbuch
EINBAUEINHEITEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME_DE_HANDBUCH
EINBAUEINHEITEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME_DE_2024-12_HANDBUCH
PDF21,13 MBINSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK
INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK
PDF21,12 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLOnline Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF222,92 kBKonformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12
PDF594,89 kB
Ausschreibungstext
Nivellierset für Kassetten und Höhenerweiterungen bis 5 kN, bestehend aus 4 x Gewindestift M8, 4 x Kontermutter M8, 4 x Stellfuß, 4 x Stellfußhalter. Nivellierbereich bei Bodenbelagsaussparung 15 mm = 140 - 191 mm; bei 25 mm = 150 - 201 mm. Der Nivellierbereich ist auf die Oberkante Fertigfußboden bezogen.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EKNS105
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.