Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber BSR02MTS
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Mit BodenbelagsschutzrahmenJa
-
Mit BodenbelagsaussparungNein
-
Einbautiefe86 mm
-
Einbaudurchmesser122 mm
-
Außendurchmesser150 mm
-
Einbaugröße (Unterflursyteme)R02
-
Geeignet für BodenvertiefungenJa
-
Geeignet für BetoninstallationJa
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
Geeignet für FeuchtreinigungJa
-
BodenpflegeNass
-
WerkstoffZink
-
FarbeSilber
-
Werkstoff DeckelZink
-
DeckelausführungTubus
-
Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)15 kN
-
Vertikale Last auf kleine Oberfläche3 kN
-
Geeignet für UnterflurkanalJa
-
KabelauslassMit Kabelauslass im Deckel
-
Anzahl der Leitungseinführungen3
-
Anzahl der Steckdosen SCHUKO0
-
Anzahl der Gerätebecher0
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Schutzart IP im ungenutzten ZustandIP64
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BSR02MTS
-
Montageanleitung
Montageanleitung für BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small Outlet Bodo Steckdose (2021-07)
Montageanleitung International 2021-07-21
PDF10,02 MB -
Technische Broschüre
Bodensteckdosen
Viel Anschluss auf wenig Raum (22DE0029)
PDF11,89 MBNews - Markteinführungen Oktober 2021
(21DE0020)
PDF11,67 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Tool
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Handbuch
EINBAUEINHEITEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME_DE_HANDBUCH
EINBAUEINHEITEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME_DE_2024-12_HANDBUCH
PDF21,13 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
PDF99,71 MBINSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK
INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK
PDF21,12 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Metalldeckel mit integriertem Wendetubus für Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen, in unterschiedlichen Farbausführungen. Wendetubus bietet im genutzten Zustand Schwallwasserschutz bis zu 10 mm und lässt sich im ungenutzen Zustand unsichtbar in der Bodendose versenken. PKW überfahrbar in geschlossenem Zustand. Einsatz in nass zu reinigenden Böden in Innenräumen gemäß DIN EN 50085-2-2.
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
Mit Bodenbelagsaussparung: Nein
Einbautiefe: 86 mm
Einbaudurchmesser: 122 mm
Außendurchmesser: 150 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): R02
Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
Geeignet für Betoninstallation: Ja
Geeignet für Außenbereich: Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Geeignet für Feuchtreinigung: Ja
Bodenpflege: Nass
Werkstoff: Zink
Werkstoff Deckel: Zink
Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 15 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 3 kN
Deckelausführung: Tubus
Geeignet für Unterflurkanal: Ja
Kabelauslass: Mit Kabelauslass im Deckel
Halogenfrei: Ja
Farbe: Silber
Anzahl der Leitungseinführungen: 3
Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 0
Anzahl der Gerätebecher: 0
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP64
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BSR02MTS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.