KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 85245288
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Mit Bussystem KNX-FunkJa
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
FarbePolarweiß
-
FunktionEinfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, 1 auf/ab-Betriebsmodus, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
-
SchutzMit Demontageschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85245288
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 852452xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (DE, Stand: 11.2016)
Montageanleitung de-DE 2017-01-31
PDF1,31 MBBedienungs- und Montageanleitung für 852452xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (GB, 2016-11)
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2017-02-10
PDF3,07 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Produktdatenbank für 852452xx
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD14,68 MB -
Applikationshandbuch
ETS-Easy Applikationsbeschreibung für 852452XX
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2012-02-23
PDF2,59 MBETS-Easy Applikationsbeschreibung für 852452XX
Applikationshandbuch de-DE 2012-02-23
PDF2,64 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-05
PDF288,29 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-05
PDF291,50 kB
Ausschreibungstext
KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x Alarm.
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Farbe: Polarweiß
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85245288
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.