Ladestation für Elektroauto witty solar bis 22kW 1P/3P mit Ladedose + RFID XEV1K22T2S
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kabelhalter für Ladestation 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für E-Mobility 12 Produkte verfügbar
-
Verteilerschaltuhr digital für Reiheneinbau 1 Produkte verfügbar
-
Hilfs-Netzwerkfunktionen 1 Produkte verfügbar
-
Energiedaten-Gateway 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 5 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Leistung pro Ladepunkte22 kW
-
Anschlussleistung1,38 - 22,08 kW
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Anzahl der Phasen für Einspeisung3
-
Nennstrom32 A
-
Anzahl der Ladepunkte1
-
Mit LastmanagementJa
-
Anzahl der Steckdosen0
-
Mit LeitungsschutzschalterNein
-
Notentriegelung bei StromausfallJa
-
Anschluss-/SteckertypTyp 2S
-
Höhe553,50 mm
-
Breite237 mm
-
Länge549 mm
-
Tiefe173 mm
-
Montage aufWandbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Stoßfestigkeit IKIK10
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild XEV1K22T2S
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE 2023-05-25
PDF5,69 MBBedienungsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21
PDF2,73 MB -
Montageanleitung
Installation Instructions Solar charging stations
PDF5,67 MBMontageanleitung de-DE 2023-09-28
PDF861,23 kBMontageanleitung en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kBSystem configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MBSystemkonfiguration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07)
Konfigurationsanleitung für XEM470 - Home Energy Management System flow (DE, 2023-07)
PDF4,34 MB -
Produktanhang
Checkliste Ladeinfrastruktur
(23DE0023-04)
PDF322,33 kB -
Flyer
Auf der Sonnenseite der E-Mobilität
Mit dem Energiemanager PV-Überschuss effizient und clever nutzen. (23DE0008-07)
PDF6,38 MBwitty solar
Effiziente E-Mobilität mit selbst erzeugtem PV-Strom (23DE0008-08)
PDF1,41 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2023
(23DE0010)
PDF17,68 MB -
Tipps
Hager Tipp 52: Ladestationen von Hager
Aufbau von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge (23DE0023-10)
PDF16,91 MB -
Produktinformation
Produktdatenblatt XEV1K22T2S
(23DE0008-09)
PDF430,11 kB -
Konformitätserklärung
Eu Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2025-01-06
PDF521,01 kB
Ausschreibungstext
Wallbox Ladestation für selbstgenutztes Ein-/Zweifamilienhaus mit Photovoltaikanlagen zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1) über Mode 3 Steckdose Typ 2, abgesichert über die Zuleitung der Ladestation 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via RFID-Authentifizierung.
Bestehend aus UV-beständigem Kunststoffgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungsversorgung, Helligkeitssensor, RFID-Lesegerät (Sensor) und LED-Anzeige (Status, Ladestand, Fehler). Die Betriebsart (1- oder 3-phasig) und der Ladestrom (10 - 32 A) werden im integrierten Ladecontroller eingestellt.
Mit dem optionalen Energiemanagement Controller erfolgt die Integration der Ladestation in das intelligente, häusliche Energienetzwerk. Diese Anbindung ermöglicht die automatische Steuerung der maximalen Ladeleistung (Blackoutschutz), das koordiniertes Laden ggf. mit flexiblen Stromtarifen (wenn verfügbar) und kostenoptimierte intelligente Laden mit verschiedenen Lademodi (Boost-Modus, rein PV-Überschussladen, Budgetladung, Zeitabhängige Budgetladung). Zusätzlich informiert der Energiemanagement Controller über alle Stromzuflüsse/-verbräuche im Haus.
Der Datenaustausch erfolgt über den Kommunikationsstandard Modbus TCP. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis erfolgen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt.
Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6 mA DC Fehlerstromerkennung integriert ist.
Die Ladestation ist eine steuerbare Last nach § 14a EnWG (Energiewirtschaftsgesetz).
Hinweis: Ein Kabelhalter, RFID Karten und Standfüße für den freistehenden Aufbau sind optional erhältlich.
Leistung pro Ladepunkte: 22 kW
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen für Einspeisung: 3
Nennstrom: 32 A
Anzahl der Ladepunkte: 1
Mit Lastmanagement: Ja
Anzahl der Steckdosen: 0
Mit Leitungsschutzschalter: Nein
Notentriegelung bei Stromausfall: Ja
Anschluss-/Steckertyp: Typ 2S
Höhe: 553,50 mm
Breite: 237 mm
Länge: 549 mm
Tiefe: 173 mm
Montage auf: Wandbefestigung
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Stoßfestigkeit IK: IK10
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : XEV1K22T2S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.