ka.trend C + KNX-BUS: TFT-RTR +Tasten sw • WHTT74005C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
            • Sensoren
            • Raum­tem­pe­ra­tur­re­ge­lung
            • WHTT74005C
            WHTT74005C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz
            WHTT74005C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz
            WHTT74005C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz
            WHTT74005C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz
            WHTT74005C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz
            WHTT74005C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz

            UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz

            WHTT74005C

            WHTT74005C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz
            WHTT74005C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz
            WHTT74005C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz
            WHTT74005C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz
            WHTT74005C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz
            WHTT74005C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz
            • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

            UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten schwarz WHTT74005C

            EAN-Nr.
            7611919397025
            E-nr.
            305 280 258
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            W5
            Preis*
            458.00 CHF
            / Stück *
             458.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WHT70100

              kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) U-Weiss

               6.35 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WHT70103

              kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Lichtgrau

               7.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WHT70104

              kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Anthrazit

               7.30 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WHT70107

              kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Beige

               7.30 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WHT70109

              kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Braun

               7.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
              10 mA
            • Strom­auf­nahme Betrieb
              25 mA
            Funk­ti­onen
            • Zentrale Funk­ti­ons­ein­heit für Sender/Aktor
              Ja
            • DCF77 Empfänger inte­griert
              Nein
            • Parallel Betrieb möglich
              Nein
            • Mit Vor-Ort Bedie­nung
              Ja
            Werk­stoff
            • Werk­stoff Gruppe
              Kunst­stoff
            • Farbe
              Schwarz
            • RAL Nummer
              9005
            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe
              28 mm
            Sicher­heit
            • Stoss­fes­tig­keit IK
              IK02
            • Schutzart IP
              IP21
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -5 - 45 °C
            • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
              IV (2%)
            Span­nung
            • Hilfss­pan­nung
              24 - 24 V
            • Betriebss­pan­nung über Bus
              21 - 32 V
            Texte
            • Funk­tion
              Funk­tion Auto­matik deak­ti­vieren, Für Schalt-, Dimm- und Jalou­sie­funk­ti­onen, Mit Tasten­sperre, Mit Feri­en­schal­tung, Mit Frost­schutz­funk­tion
            • Tempe­ratur
              Zusätz­li­cher Anschluss für externen Tempe­ra­tur­fühler, Komfort-, Stan­dard- und Nacht­tem­pe­ratur, Tempe­ra­tur­mes­sung über internen Fühler und/oder ansch­liess­baren Tempe­ra­tur­fühler mit Mittel­wert­bil­dung
            • Monta­geart
              Für Unter­putz- und Hohl­wand­mon­tage, Für Einzel­mon­tage, Für senk­rechte Montage
            • Anschluss
              Mit zusätz­li­chem Anschluss für externen Fuss­bo­den­tem­pe­ra­tur-/­Fern­fühler

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WHTT74005C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WHTT74005C (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild WHTT74005C | Hager Schweiz

              Produktbild WHTT74005C

            • Montageanleitung

              Bild Quickguide für WHT730-WHT740 - KNX-TEMPERATURREGLER-RAUMCONTROLLER mit Display (EN, 2017-05) | Hager Schweiz

              Quickguide für WHT730-WHT740 - KNX-TEMPERATURREGLER-RAUMCONTROLLER mit Display (EN, 2017-05)

              Montageanleitung en-GB 2017-05-11

              PDF
              2,39 MB
            • Applikationshandbuch

              Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link

              Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

              PDF
              2,82 MB
              Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link

              Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

              PDF
              2,83 MB
              Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (FR, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (FR, 2020-09), easy link

              Applikationshandbuch fr-FR 2020-01-01

              PDF
              2,82 MB
              Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (IT, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (IT, 2020-09), easy link

              Applikationshandbuch it-IT 2020-01-01

              PDF
              2,81 MB
              Bild Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (DE, 2021-12) | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (DE, 2021-12)

              Applikationshandbuch de-DE 2021-12-12

              PDF
              14,14 MB
              Bild Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (EN, 2021-12) | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (EN, 2021-12)

              Applikationshandbuch en-GB 2021-12-12

              PDF
              13,40 MB
              Bild Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (FR, 2021-12) | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (FR, 2021-12)

              Applikationshandbuch fr-FR 2021-12-12

              PDF
              13,51 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

              Konformitätserklärung

              Konformitätserklärung International 2021-02-26

              PDF
              1,01 MB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WHT73000A - UP-Raumtemperaturregler kallysto A KNX s/e-link weiss
              WHT73000A
              kallysto UP mit KNX-Busankoppler: Raumthermostat + Front Kombination U-Weiss
              Preis*
               423.00 CHF
              / Stück *
               423.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              WHT73000B - UP-Raumtemperaturregler kallysto B KNX s/e-link weiss
              WHT73000B
              kallysto UP-Einsatz mit KNX-BUS: TFT-RTR mit Bef.-Platte und Front U-Weiss
              Preis*
               423.00 CHF
              / Stück *
               423.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              WHT73000Q - AP-Raumtemperaturregler kallysto weiss KNX s/e-link
              WHT73000Q
              kallysto Aufputz komplett mit KNX-BUS: TFT-Raumtemperaturregler U-Weiss
              Preis*
               420.00 CHF
              / Stück *
               420.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              WHT73003A - UP-Raumtemperaturregler kallysto A KNX s/e-link hellgrau
              WHT73003A
              kallysto UP mit KNX-Busankoppler: Raumthermostat + Front Kombination Lichtgrau
              Preis*
               418.00 CHF
              / Stück *
               418.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              WHT73003B - UP-Raumtemperaturregler kallysto B KNX s/e-link hellgrau
              WHT73003B
              kallysto UP-Einsatz mit KNX-BUS: TFT-RTR mit Bef.-Platte und Front Lichtgrau
              Preis*
               418.00 CHF
              / Stück *
               418.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group