The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder
  • WHTT50605C
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.trend C KNX schwarz WHTT50605C

UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.trend C KNX, Impulsfunktion, TP1, S-Mode / E-Controller, mit Abdeckrahmen 94×94 mm, Frontplatte 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, IP20
EAN-Nr.
7611919508865
E-nr.
545 010 258
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
 292.00 CHF
/ Stück *
 292.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.trend C KNX schwarz

WHTT50605C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 9 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20250800H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Ultraweiss

     22.10 CHF  / Stück*
  • WH20250803H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Lichtgrau

     24.25 CHF  / Stück*
  • WH20250804H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Anthrazit

     24.25 CHF  / Stück*
  • WH20250807H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Beige

     24.25 CHF  / Stück*
  • WH20250809H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Braun

     24.25 CHF  / Stück*
  • WHT70000

    Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX weiss

     13.40 CHF  / Stück*
  • WHT70003

    Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX lichtgrau

     14.30 CHF  / Stück*
  • WHT70004

    Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX anthrazite

     14.60 CHF  / Stück*
  • WHT70009

    Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX braun

     14.60 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    1,10 - 1,10 m
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
  • Mini­male Einschalt­dauer
    10 s
Funk­ti­onen
  • Maxi­male Einschalt­dauer
    30 min
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    10 mA
Beleuch­tung
  • Ansprech­hel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Erfas­sung
  • Erfas­sungs­winkel einstellbar
    45 - 90 °
  • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
    90 - 180
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Texte
  • Druck­taster
    Mit Taste für Auto­ma­ti­k/Dau­e­r-EIN/Dau­e­r-AUS
  • Betriebsart
    Mit Test­be­trieb, Master/S­lave Betrieb zur Abde­ckung grosser Erfas­sungs­be­reiche, Mit 3 Betriebs­ar­ten: Auto­ma­ti­k/Dauer EIN/Dauer AUS
  • Funk­tion
    Anwe­sen­heits­si­mu­la­tion, Mit Party­funk­tion
  • Monta­geart
    Mit Spreiz­krallen, Mit Demon­ta­geschutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration WHTT50605C
PDF
Hager RoHS report WHTT50605C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WHTT50605C | Hager Schweiz

    Produktbild WHTT50605C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WHTT50605C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WHTT50605C

    kallysto trend UP komplett mit KNX-BUS: Bewegungsmelder 1.1m Schwarz

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WHT506 - KNX Bewegungsmelder-Modul 1,10 m (DE-IT, 2019-12) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WHT506 - KNX Bewegungsmelder-Modul 1,10 m (DE-IT, 2019-12)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2019-12-12

    PDF
    1,62 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WHT506 - KNX Bewegungsmelder-Modul 1,10 m (FR-EN, 2019-12) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WHT506 - KNX Bewegungsmelder-Modul 1,10 m (FR-EN, 2019-12)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-07

    PDF
    1,60 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild ETS Database for WHT506 | Hager Schweiz

    ETS Database for WHT506

    KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    276,51 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (DE, 2020-03) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (DE, 2020-03)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-03-18

    PDF
    5,60 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (DE, 2020-03), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (DE, 2020-03), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2020-03-25

    PDF
    2,70 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (EN, 2020-03) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (EN, 2020-03)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-03-18

    PDF
    5,65 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (EN, 2020-03), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (EN, 2020-03), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2020-03-25

    PDF
    2,47 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (FR, 2020-03) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (FR, 2020-03)

    Applikationshandbuch fr-FR 2020-03-18

    PDF
    5,58 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (FR, 2020-03), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (FR, 2020-03), easy link

    Applikationshandbuch fr-FR 2020-03-25

    PDF
    2,51 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (IT, 2020-03) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (IT, 2020-03)

    Applikationshandbuch it-IT 2020-03-25

    PDF
    5,75 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (IT, 2020-03), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (IT, 2020-03), easy link

    Applikationshandbuch it-IT 2020-03-25

    PDF
    2,53 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group