The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Raum­tem­pe­ra­tur­re­ge­lung
  • WHTL73007C
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

UP-Raumtemperaturregler kallysto.line KNX s/e-link beige WHTL73007C

UP-Raumtemperaturregler KNX Hager kallysto.line, systemlink/easylink, Abdeckrahmen 92×92 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontplatte 60×60 mm
EAN-Nr.
7611919399357
E-nr.
305 180 018
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
 437.00 CHF
/ Stück *
 437.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Raumtemperaturregler kallysto.line KNX s/e-link beige

WHTL73007C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WHT70100

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) U-Weiss

     6.50 CHF  / Stück*
  • WHT70103

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Lichtgrau

     7.60 CHF  / Stück*
  • WHT70104

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Anthrazit

     7.45 CHF  / Stück*
  • WHT70105

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Schwarz

     7.60 CHF  / Stück*
  • WHT70109

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Braun

     7.60 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    10 mA
  • Strom­auf­nahme Betrieb
    25 mA
Funk­ti­onen
  • Zentrale Funk­ti­ons­ein­heit für Sender/Aktor
    Ja
  • DCF77 Empfänger inte­griert
    Nein
  • Parallel Betrieb möglich
    Nein
  • Mit Vor-Ort Bedie­nung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff Gruppe
    Kunst­stoff
  • Farbe
    Beige
  • RAL Nummer
    1015
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    26,3 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    28 mm
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP21
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    IV (2%)
Span­nung
  • Hilfss­pan­nung
    24 - 24 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Texte
  • Funk­tion
    Mit Tasten­sperre, Mit Feri­en­schal­tung, Mit Frost­schutz­funk­tion
  • Tempe­ratur
    Zusätz­li­cher Anschluss für externen Tempe­ra­tur­fühler, Komfort-, Stan­dard- und Nacht­tem­pe­ratur, Tempe­ra­tur­mes­sung über internen Fühler und/oder ansch­liess­baren Tempe­ra­tur­fühler mit Mittel­wert­bil­dung
  • Monta­geart
    Für Unter­putz- und Hohl­wand­mon­tage, Für Einzel­mon­tage, Für senk­rechte Montage
  • Anschluss
    Mit zusätz­li­chem Anschluss für externen Fuss­bo­den­tem­pe­ra­tur-/­Fern­fühler

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
3,54 MB
Hager REACH declaration WHTL73007C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WHTL73007C | Hager Schweiz

    Produktbild WHTL73007C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WHTL73007C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WHTL73007C

    kallysto line UP komplett mit KNX-BUS: TFT-Raumtemperaturregler Beige

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Quickguide für WHT730-WHT740 - KNX-TEMPERATURREGLER-RAUMCONTROLLER mit Display (EN, 2017-05) | Hager Schweiz

    Quickguide für WHT730-WHT740 - KNX-TEMPERATURREGLER-RAUMCONTROLLER mit Display (EN, 2017-05)

    Montageanleitung en-GB 2017-05-11

    PDF
    2,39 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild ETS Database for WHT7X0 | Hager Schweiz

    ETS Database for WHT7X0

    KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    607,58 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,83 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (FR, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (FR, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch fr-FR 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (IT, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (IT, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch it-IT 2020-01-01

    PDF
    2,81 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (DE, 2021-12) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (DE, 2021-12)

    Applikationshandbuch de-DE 2021-12-12

    PDF
    14,14 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (EN, 2021-12) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (EN, 2021-12)

    Applikationshandbuch en-GB 2021-12-12

    PDF
    13,40 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (FR, 2021-12) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (FR, 2021-12)

    Applikationshandbuch fr-FR 2021-12-12

    PDF
    13,51 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-02-26

    PDF
    1,01 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group