The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Zubehör
    • WH76400500Z
    VDSL-Splitter Hager HMS, für ISDN, ADSL und VDSL über ISDN-Telefonie, weiss
    EAN-Nr.
    7611795445568
    E-nr.
    966 737 114
    VPE
    20 Stück
    Rabattgruppe
    W4
    • HMS Zubehör

    VDSL-Splitter Hager HMS für ISDN ADSL und VDSL über ISDN-Telefonie weiss WH76400500Z

    Preis*
     58.70 CHF
    / Stück *
     58.70 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    VDSL-Splitter Hager HMS für ISDN ADSL und VDSL über ISDN-Telefonie weiss

    WH76400500Z

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH76400500Z
    PDF
    Hager RoHS report WH76400500Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH76400500Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH76400500Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH76400500Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH76400500Z

      Zubehör: ADSL/VDSL-Splitter für ISDN Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      TN002S - Patchmodul Kat.6 RJ45 TP/s + Hutschienenträger 4 Stück
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP + Hutschienenträger
      Preis*
       110.00 CHF
      / Stück *
       110.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      TN004S - Patchmodul Kat.5e RJ45 TP/u + Hutschienenträger 4 Stück
      TN004S
      Patchmodul RJ45 CAT5e UTP + Hutschienenträger
      Preis*
       93.00 CHF
      / Stück *
       93.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
      Preis*
       10.10 CHF
      / Stück *
       10.10 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH70290300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e U, Keystone
      WH70290300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt
      Preis*
       7.65 CHF
      / Stück *
       7.65 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH70300200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6 S, Keystone
      WH70300200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt
      Preis*
       13.70 CHF
      / Stück *
       13.70 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group