The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Zubehör
    • WH76400400Z
    VDSL2-Splitter POTS Hager HMS Gehäuse Kunststoff, weiss, mit 3 farbcodierten Anschlüssen RJ45
    EAN-Nr.
    7611795445551
    E-nr.
    966 737 104
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W4
    • HMS Zubehör

    VDSL2-Splitter POTS Hager HMS für ADSL und VDSL über Analog-Telefonie weiss WH76400400Z

    Preis*
     115.50 CHF
    / Stück *
     115.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    VDSL2-Splitter POTS Hager HMS für ADSL und VDSL über Analog-Telefonie weiss

    WH76400400Z

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH76400400Z
    PDF
    Hager RoHS report WH76400400Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH76400400Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH76400400Z

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH76400400Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH76400400Z

      HMS-Zubehör: VDSL2-Splitter POTS RJ45 für ADSL/VDSL analog Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      TN002S - Patchmodul Kat.6 RJ45 TP/s + Hutschienenträger 4 Stück
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP + Hutschienenträger
      Preis*
       110.00 CHF
      / Stück *
       110.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      TN004S - Patchmodul Kat.5e RJ45 TP/u + Hutschienenträger 4 Stück
      TN004S
      Patchmodul RJ45 CAT5e UTP + Hutschienenträger
      Preis*
       93.00 CHF
      / Stück *
       93.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
      Preis*
       10.10 CHF
      / Stück *
       10.10 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH70290300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e U, Keystone
      WH70290300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt
      Preis*
       7.65 CHF
      / Stück *
       7.65 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH70300200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6 S, Keystone
      WH70300200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt
      Preis*
       13.70 CHF
      / Stück *
       13.70 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group