The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • HMS
  • Kabel
  • WH75400603Z
  • Schalter und Steck­dosen

Patchkabel Hager HMS RJ45 Kat.6 S/FTP 2m grau WH75400603Z

Patchkabel Hager HMS, RJ45, Kat.6, S/FTP, 2 m, grau
EAN-Nr.
7611795444684
E-nr.
101 346 309
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
 12.45 CHF
/ Stück *
 12.45 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Patchkabel Hager HMS RJ45 Kat.6 S/FTP 2m grau

WH75400603Z

  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH75400603Z
PDF
Hager RoHS report WH75400603Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH75400603Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH75400603Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH75400603Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH75400603Z

    HMS-Zubehör: Patchkabel RJ45 Kat. 6 S/FTP 2m Grau

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH75360200Z - LWL-Patchkabel Hager HMS 3m weiss
    WH75360200Z
    HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter (LWL)-Patchkabel 3m Weiss
    Preis*
     24.20 CHF
    / Stück *
     24.20 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH75360300Z - LWL-Patchkabel Hager HMS 5m weiss
    WH75360300Z
    HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter (LWL)-Patchkabel 5m Weiss
    Preis*
     25.40 CHF
    / Stück *
     25.40 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH75360400Z - LWL-Patchkabel Hager HMS 7.5m weiss
    WH75360400Z
    HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter (LWL)-Patchkabel 7.5m Weiss
    Preis*
     26.85 CHF
    / Stück *
     26.85 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH75360500Z - LWL-Patchkabel Hager HMS 10m weiss
    WH75360500Z
    HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter (LWL)-Patchkabel 10m Weiss
    Preis*
     28.40 CHF
    / Stück *
     28.40 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH75360600Z - LWL-Patchkabel Hager HMS 15m weiss
    WH75360600Z
    HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter (LWL)-Patchkabel 15m Weiss
    Preis*
     31.35 CHF
    / Stück *
     31.35 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group