The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Zubehör
    • WH74410480Z
    Frontplatte 482.6 mm (19") Hager HMS, mit Befestigungsmaterial, Stahl vernickelt, für 6 FLF, Gr. I
    EAN-Nr.
    7611919384117
    E-nr.
    966 731 803
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    W4
    • HMS Zubehör

    Frontplatte 19" Hager HMS 1HE für 6×FLF Stahl vernickelt WH74410480Z

    Preis*
    CHF 47.00
    / St. *
    CHF 47.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Frontplatte 19" Hager HMS 1HE für 6×FLF Stahl vernickelt

    WH74410480Z

    • Zubehör
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Steck­dose 6 product.page.accessories.products-available
    • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Steck­dose
    • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • WH37580300D

      FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Weiss

      CHF 14.65  / St.*
    • WH37580305D

      FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Schwarz

      CHF 17.25  / St.*
    • WH37580306D

      FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Orange

      CHF 17.25  / St.*
    • WH37585300D

      FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose T23 mit Steckklemmen, Weiss

      CHF 16.25  / St.*
    • WH37585305D

      FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen Schwarz

      CHF 18.70  / St.*
    • WH37585306D

      FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen Orange

      CHF 18.70  / St.*
    • WH66141000D

      FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Ultraweiss

      CHF 6.30  / St.*
    • WH66141005D

      FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Schwarz

      CHF 8.75  / St.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • WH74300503Z

      HMS-Zubehör Basismodul Light für: 8x RJ45-Einsatz +2x FLF Gr1 od. FLF Gr.2 Grau

      CHF 56.10  / St.*
    • WH74410580Z

      HMS 19" Verteilfeld für 5 FLF Gr.II 2HE

      CHF 65.10  / St.*

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration WH74410480Z
    PDF
    Hager RoHS Report WH74410480Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH74410480Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH74410480Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH74410480Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH74410480Z

      HMS 19" Verteilfeld für 6 FLF Gr.I 1HE inkl. Befestigungsmat. Stahl vernikelt

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      TN002S - Patchmodul Kat.6 RJ45 TP/s + Hutschienenträger 4 Stück
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP + Hutschienenträger
      Preis*
      CHF 117.00
      / St. *
      CHF 117.00
      / St. *
    • 2
      TN004S - Patchmodul Kat.5e RJ45 TP/u + Hutschienenträger 4 Stück
      TN004S
      Patchmodul RJ45 CAT5e UTP + Hutschienenträger
      Preis*
      CHF 98.90
      / St. *
      CHF 98.90
      / St. *
    • 3
      WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
      Preis*
      CHF 10.40
      / St. *
      CHF 10.40
      / St. *
    • 4
      WH70290300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e U, Keystone
      WH70290300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt
      Preis*
      CHF 7.85
      / St. *
      CHF 7.85
      / St. *
    • 5
      WH70300200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6 S, Keystone
      WH70300200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt
      Preis*
      CHF 14.05
      / St. *
      CHF 14.05
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group