The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • HMS
  • HMS Fiber
  • WH74360300Z
  • Schalter und Steck­dosen

LWL-Set Hager HMS Kupplungsmodul+Patchkabel 10m Draht+Keystone-Adapter weiss WH74360300Z

LWL-Set Hager HMS, Kupplungsmodul, Patchkabel und Kabelmanagement, mit Keystone-Adapter
EAN-Nr.
7611919475488
E-nr.
966 731 663
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
 126.00 CHF
/ Stück *
 126.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

LWL-Set Hager HMS Kupplungsmodul+Patchkabel 10m Draht+Keystone-Adapter weiss

WH74360300Z

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH74360300Z
PDF
Hager RoHS Report WH74360300Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH74360300Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH74360300Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH74360300Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH74360300Z

    HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter Extension-Set 10m Weiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH70295200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e, STP, Keystone, 100 Stück
    WH70295200Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt Set à 100 Stück
    Preis*
     805.00 CHF
    / Stück *
     805.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH70295300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e, UTP, Keystone, 100 Stück
    WH70295300Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt Set à 100 Stück
    Preis*
     609.00 CHF
    / Stück *
     609.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH70305200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6, STP, Keystone, 100 Stück
    WH70305200Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt Set à 100 Stück
    Preis*
     1’095.00 CHF
    / Stück *
     1’095.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH70305300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6A, STP, Keystone, 100 Stück
    WH70305300Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt Set à 100 Stück
    Preis*
     1’261.00 CHF
    / Stück *
     1’261.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH70310300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6a, UTP, weiss
    WH70310300Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Weiss
    Preis*
     10.50 CHF
    / Stück *
     10.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group