The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Fiber
    • WH70360400Z
    LWL-Kupplung Hager HMS, OM3
    EAN-Nr.
    7611919490948
    E-nr.
    966 730 683
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W4
    • HMS Fiber

    LWL-Kupplung Hager HMS LC/LC D Multimode OM3 türkis WH70360400Z

    Preis*
    CHF 6.35
    / Stück *
    CHF 6.35
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    LWL-Kupplung Hager HMS LC/LC D Multimode OM3 türkis

    WH70360400Z

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WH74361000Z

      HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter-Panel 19" für SC-D Duplex / Schwarz

      CHF 100.50  / Stück*
    • WH74361100Z

      HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter-Panel 19" für SC/LC/ E2000 / Simplex/ Weiss

      CHF 100.50  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH70360400Z
    PDF
    Hager RoHS Report WH70360400Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH70360400Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH70360400Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH70360400Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH70360400Z

      HMS-Zubehör Fiber: LWL-Kupplung LC/LC Multimode OM3 Duplex / Türkis

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH70295200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e, STP, Keystone, 100 Stück
      WH70295200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt Set à 100 Stück
      Preis*
      CHF 805.00
      / Stück *
      CHF 805.00
      / Stück *
    • 2
      WH70295300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e, UTP, Keystone, 100 Stück
      WH70295300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt Set à 100 Stück
      Preis*
      CHF 609.00
      / Stück *
      CHF 609.00
      / Stück *
    • 3
      WH70305200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6, STP, Keystone, 100 Stück
      WH70305200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt Set à 100 Stück
      Preis*
      CHF 1’095.00
      / Stück *
      CHF 1’095.00
      / Stück *
    • 4
      WH70305300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6A, STP, Keystone, 100 Stück
      WH70305300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt Set à 100 Stück
      Preis*
      CHF 1’261.00
      / Stück *
      CHF 1’261.00
      / Stück *
    • 5
      WH70310300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6a, UTP, weiss
      WH70310300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Weiss
      Preis*
      CHF 10.50
      / Stück *
      CHF 10.50
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group