FLF: AM14 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB Schwarz WH66543905D

EAN-Nr.
7611919480208
E-nr.
965 458 053
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W3
CHF 71.30
/ Stück *

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Durch­lass­band
    5 - 2000 MHz
Abmes­sungen
  • Tiefe
    39.7 mm
  • Einbau­tiefe
    33.7 mm
  • Höhe
    37.5 mm
  • Breite
    62.5 mm
Frequenz
  • Breit­band­tech­no­logie
    5…2000 MHz
Dämp­fung
  • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
    14 dB
Werk­stoff
  • Farbe
    schwarz
  • RAL Farbe
    RAL 9005 - Tief­schwarz
  • Ober­fläche
    matt
Ausstat­tung
  • Rück­ka­nal­taug­lich
    5…65 MHz
Sicher­heit
  • Abschir­mung
    nach EN 50083-2, Class A
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.