FLF: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit 75 Ohm Endwiderstand, Ultraweiss WH66543700D

EAN-Nr.
7611919478397
E-nr.
965 458 703
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W3
CHF 71.90
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Typ
    Enddose
Kompa­ti­bi­lität
  • Kompa­ti­bi­lität
    2 GiGA ready ; DOCSIS 3.1 ready
Konnek­ti­vität
  • Durch­lass­band
    5 - 2000 MHz
  • Steck­ver­binder / Buchsen
    mit 2 IEC-­Buchsen (male/­fe­male) und 1 Mini­Dat®-­Buchse
Abmes­sungen
  • Tiefe
    39.7 mm
  • Einbau­tiefe
    33.7 mm
  • Höhe
    37.5 mm
  • Breite
    62.5 mm
Frequenz
  • Breit­band­tech­no­logie
    5…2000 MHz
Dämp­fung
  • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
    10.5 dB
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9016 - Verkehrs­weiß
  • Ober­fläche
    matt
Liefe­r­um­fang
  • Bestand­teil
    mit Abschluss­wi­der­stand 75 Ω
Ausstat­tung
  • Rück­ka­nal­taug­lich
    5…65 MHz
Sicher­heit
  • Abschir­mung
    nach EN 50083-2, Class A
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.