AP-Anschlussdose robusto IP55 schwarz 1×RJ45/u WH65400805Q
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite0,025-212 MHz
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerNein
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Mit KlappdeckelJa
-
Anschluss-/SteckertypRJ45
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffThermoplast
-
Schutzart IPIP55
-
Einbautiefe63 mm
-
AuslassMit Geradeauslass
-
MontageartAufputz-Montage über rückseitige Befestigungslöcher
-
SchutzOhne Abschirmung
-
AnschlussartMit Schneidklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH65400805Q
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH65400805Q
robusto NAP komplett: RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig IP55 Schwarz
PDF