The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.pro
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH57300200C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Dose kallysto.pro C Kat.6 2RJ45/s weiss WH57300200C

UP-Montage-Set Hager kallysto.pro, Frontset mit Abdeckrahmen 94×94 mm, Frontplatte 60×60 mm, Duroplast, Befestigungsplatte 70×70 mm, mit Einsatz und Frontplatte für Einbau
EAN-Nr.
7611795374332
E-nr.
977 066 408
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 54.60 CHF
/ Stück *
 54.60 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Dose kallysto.pro C Kat.6 2RJ45/s weiss

WH57300200C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 10 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH50121003H

    kallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Lichtgrau

     10.75 CHF  / Stück*
  • WH50121004H

    kallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Anthrazit

     10.75 CHF  / Stück*
  • WH50121005H

    kallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Schwarz

     10.75 CHF  / Stück*
  • WH50121007H

    kallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Beige

     10.75 CHF  / Stück*
  • WH50121009H

    kallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Braun

     10.75 CHF  / Stück*
  • WH50141003H

    kallysto Front für: für MM-Module / Schrägauslassauslass beschriftbar, Lichtgrau

     10.75 CHF  / Stück*
  • WH50141004H

    kallysto Front für: für MM-Module / Schrägauslassauslass beschriftbar, Anthrazit

     10.75 CHF  / Stück*
  • WH50141005H

    kallysto Front für: für Multimedia-Module / Schrägauslass beschriftbar, Schwarz

     10.75 CHF  / Stück*
  • WH50141007H

    kallysto Front für: für Multimedia-Module / Schrägauslass beschriftbar, Beige

     10.75 CHF  / Stück*
  • WH50141009H

    kallysto Front für: für Multimedia-Module / Schrägauslass beschriftbar, Braun

     10.75 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    2
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Auslass
    Mit Schrä­g­aus­lass
  • Schutz
    Mit selbst­sch­lies­sender Staub­schutz­kappe je Buchse
  • Anschlussart
    Mit Schneid­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration WH57300200C
PDF
Hager RoHS Report WH57300200C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH57300200C | Hager Schweiz

    Produktbild WH57300200C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH57300200C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH57300200C

    kallysto pro UP komplett: 2x Steckdose RJ45 Kategorie 6 geschirmt Ultraweiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH50141000A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss
    WH50141000A
    kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
    Preis*
     9.15 CHF
    / Stück *
     9.15 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH50141000B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss mit Befestigungsplatte
    WH50141000B
    kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Ultraweiss
    Preis*
     12.10 CHF
    / Stück *
     12.10 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH50141003A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau
    WH50141003A
    kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
    Preis*
     11.60 CHF
    / Stück *
     11.60 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH50141003B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau mit Befestigungsplatte
    WH50141003B
    kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Grau
    Preis*
     14.40 CHF
    / Stück *
     14.40 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH50141004A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto anthrazit
    WH50141004A
    kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
    Preis*
     11.60 CHF
    / Stück *
     11.60 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group