The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH55300107C
    UP-Montage-Set Hager kallysto.line, Frontset mit Abdeckrahmen 92×92 mm, Frontplatte 60×60 mm, Duroplast, Befestigungsplatte 70×70 mm, mit Einsatz und Frontplatte für Einbau
    EAN-Nr.
    7611795420442
    E-nr.
    977 065 018
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Kommu­ni­ka­tion

    UP-Dose kallysto.line C Kat.6 1RJ45/s beige WH55300107C

    Preis*
     42.25 CHF
    / Stück *
     42.25 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Dose kallysto.line C Kat.6 1RJ45/s beige

    WH55300107C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 10 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH50121000H

      kallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Ultraweiss

       8.45 CHF  / Stück*
    • WH50121003H

      kallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Lichtgrau

       10.75 CHF  / Stück*
    • WH50121004H

      kallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Anthrazit

       10.75 CHF  / Stück*
    • WH50121005H

      kallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Schwarz

       10.75 CHF  / Stück*
    • WH50121009H

      kallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Braun

       10.75 CHF  / Stück*
    • WH50141000H

      kallysto Front für: für MM-Module / Schrägauslass beschriftbar, Ultraweiss

       8.45 CHF  / Stück*
    • WH50141003H

      kallysto Front für: für MM-Module / Schrägauslassauslass beschriftbar, Lichtgrau

       10.75 CHF  / Stück*
    • WH50141004H

      kallysto Front für: für MM-Module / Schrägauslassauslass beschriftbar, Anthrazit

       10.75 CHF  / Stück*
    • WH50141005H

      kallysto Front für: für Multimedia-Module / Schrägauslass beschriftbar, Schwarz

       10.75 CHF  / Stück*
    • WH50141009H

      kallysto Front für: für Multimedia-Module / Schrägauslass beschriftbar, Braun

       10.75 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Texte
    • Auslass
      Mit Schrä­g­aus­lass
    • Schutz
      Mit selbst­sch­lies­sender Staub­schutz­kappe vor der Buchse
    • Anschlussart
      Mit Schneid­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    Hager REACH declaration WH55300107C
    PDF
    Hager RoHS report WH55300107C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH55300107C | Hager Schweiz

      Produktbild WH55300107C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH55300107C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH55300107C

      kallysto line UP komplett: Steckdose RJ45 Kategorie 6 geschirmt Beige

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH50141000A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss
      WH50141000A
      kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
      Preis*
       9.15 CHF
      / Stück *
       9.15 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH50141000B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss mit Befestigungsplatte
      WH50141000B
      kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Ultraweiss
      Preis*
       12.10 CHF
      / Stück *
       12.10 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH50141003A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau
      WH50141003A
      kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
      Preis*
       11.60 CHF
      / Stück *
       11.60 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH50141003B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau mit Befestigungsplatte
      WH50141003B
      kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Grau
      Preis*
       14.40 CHF
      / Stück *
       14.40 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH50141004A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto anthrazit
      WH50141004A
      kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
      Preis*
       11.60 CHF
      / Stück *
       11.60 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group