Antennendose R/TV-Daten kallysto A 2GHz 4dB hellgrau WH50543603A
EAN-Nr.
7611919476805
E-nr.
935 280 033
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
75.20 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
-
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 4 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Dämpfung
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz4 dB
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypStichdose
Frequenz
-
Frequenz Bandbreite5 - 2000 MHz
Ausstattung
-
Anzahl der Ausgänge3
Werkstoff
-
WerkstoffDuroplast
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Abmessungen
-
Tiefe39 mm
-
Einbautiefe7 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com