The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH50400904B
    Einsatz zu Anschlussdose Hager kallysto, für Kombinationen, Frontplatte 60×60 mm, Schraubanschlüsse, abgeschirmt, RJ45 Kategorie 5e STP 8-polig beschaltbar
    EAN-Nr.
    7611795416636
    E-nr.
    877 311 048
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Mehr sehen

    UP-Dose kallysto 1×RJ45s anthrazit mit Befestigungsplatte WH50400904B

    Preis*
     45.90 CHF
    / Stück *
     45.90 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Dose kallysto 1×RJ45s anthrazit mit Befestigungsplatte

    WH50400904B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 5 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 185 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
    • WH50400400H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Ultraweiss

       11.80 CHF  / Stück*
    • WH50400403H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Lichtgrau

       14.10 CHF  / Stück*
    • WH50400405H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Schwarz

       14.10 CHF  / Stück*
    • WH50400407H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Beige

       14.10 CHF  / Stück*
    • WH50400409H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Braun

       14.10 CHF  / Stück*

    Passend zu

    • WH22920200Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Ultraweiss

       7.80 CHF  / Stück*
    • WH22920203Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Lichtgrau

       8.75 CHF  / Stück*
    • WH22920204Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Anthrazit

       8.75 CHF  / Stück*
    • WH22920205Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Schwarz

       8.75 CHF  / Stück*
    • WH22920206Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Orange

       8.75 CHF  / Stück*
    • WH22920300Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Weiss

       8.45 CHF  / Stück*
    • WH22920303Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Lichtgrau

       9.50 CHF  / Stück*
    • WH22920304Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Anthrazit

       9.50 CHF  / Stück*
    • WH22920305Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Schwarz

       9.50 CHF  / Stück*
    • WH22920306Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Orange

       9.50 CHF  / Stück*
    • WH24920250Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas Ultraweiss

       55.00 CHF  / Stück*
    • WH24920255Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas verspiegelt

       69.80 CHF  / Stück*
    • WH24920256Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Esche

       69.80 CHF  / Stück*
    • WH24920257Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Birnbaum

       69.80 CHF  / Stück*
    • WH24920258Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Nussbaum

       68.10 CHF  / Stück*
    • WH24920259Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Räuchereiche

       68.10 CHF  / Stück*
    • WH24920274Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium nature

       68.10 CHF  / Stück*
    • WH24920275Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Schwarz

       68.10 CHF  / Stück*
    • WH24920276Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Ultraweiss

       69.80 CHF  / Stück*
    • WH24920285Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Schiefer

       68.10 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Mit trans­pa­rentem Beschrif­tungs­träger
      Nein
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ45
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-11-12
    PDF
    26,44 MB
    Hager REACH declaration WH50400904B
    PDF
    Hager RoHS Report WH50400904B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH50400904B | Hager Schweiz

      Produktbild WH50400904B

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH50400904B | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH50400904B

      kallysto UP: RJ45 Kat.5e STP 8-polig mit Befest.-Platte + Front Anthrazit

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH50141000A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss
      WH50141000A
      kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
      Preis*
       9.15 CHF
      / Stück *
       9.15 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH50141000B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss mit Befestigungsplatte
      WH50141000B
      kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Ultraweiss
      Preis*
       12.10 CHF
      / Stück *
       12.10 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH50141003A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau
      WH50141003A
      kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
      Preis*
       11.60 CHF
      / Stück *
       11.60 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH50141003B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau mit Befestigungsplatte
      WH50141003B
      kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Grau
      Preis*
       14.40 CHF
      / Stück *
       14.40 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH50141004A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto anthrazit
      WH50141004A
      kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
      Preis*
       11.60 CHF
      / Stück *
       11.60 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group