UP-Dose kallysto 1×RJ45u hellgrau mit Befestigungsplatte WH50400803B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 185 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerNein
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Mit KlappdeckelNein
-
Anschluss-/SteckertypRJ45
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffDuroplast
-
Schutzart IPIP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH50400803B
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH50400803B
kallysto UP: RJ45 UTP UTP 4-polig mit Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
PDF