The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
  • Zubehör
  • WH37970400K
  • Schalter und Steck­dosen

Geräteträger Hager BKG 3×Typ 13 10A 250V 60×342mm Rundkabel weiss WH37970400K

Geräteträger Hager BKG, Nennspannung 250 V, Gerätebreite 60 mm, Gerätehöhe 342 mm, Ausführung Schweizer Norm Typ 13, Nennstrom 10 A, Werkstoffgüte Thermoplast, Farbe weiss, RAL-Nummer (ähnlich) 9001, mit Rundkabelanschlussdose, L1, L2, L3
EAN-Nr.
7611919475976
E-nr.
127 903 302
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
 119.50 CHF
/ Stück *
 119.50 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Geräteträger Hager BKG 3×Typ 13 10A 250V 60×342mm Rundkabel weiss

WH37970400K

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    45 mm
  • Breite
    60 mm
  • Länge
    342 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH37970400K
PDF
Hager RoHS Report WH37970400K
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH37970400K | Hager Schweiz

    Produktbild WH37970400K

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH37970400K | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH37970400K

    Bodenkanal Geräteträger BKG_60 zu: 3x Typ 13 /L1/L2/L3 mit Rundkabeldose Weiss

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01

    PDF
    37,40 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH37660690D - Montageset prisacucina für 1 FLF leer
    WH37660690D
    Prisacucina Mont.-Set für: 4x FLF-T13 quer(Gr. II) Gehäuse(leer)+Bügel Edelstahl
    Preis*
     138.00 CHF
    / Stück *
     138.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH37660790D - Montageset prisacucina für 2 FLF leer
    WH37660790D
    Prisacucina Mont.-Set für: 2xFLF Sch/Steckd.(Gr.I) Gehäuse(leer)+Bügel Edelstahl
    Preis*
     138.00 CHF
    / Stück *
     138.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH37950100D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert weiss
    WH37950100D
    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Weiss
    Preis*
     11.30 CHF
    / Stück *
     11.30 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH37950105D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert schwarz
    WH37950105D
    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Schwarz
    Preis*
     11.30 CHF
    / Stück *
     11.30 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH37950182D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert natur
    WH37950182D
    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert
    Preis*
     11.30 CHF
    / Stück *
     11.30 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group