FLF-Steckdose Hager 1×Typ 23 beleuchtet weiss mit Steckklemmen & Metallfedern WH37588300DM
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 26 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe37,7 mm
-
Breite62,7 mm
-
Tiefe45 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen38 mm
-
Einbautiefe7 mm
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
-
MontageartEinbaubar, Schnappbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 23
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungJa
-
Zugehörige SystemeFLF-Unterputzmontage
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH37588300DM
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH37588300DM
FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Einbau-Steckdose T23 mit Statusanzeige Weiss
PDF