The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto
  • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
  • WH36990290Z
  • Schalter und Steck­dosen

Schraube Hager für robusto, 16mm, Edelstahl, Set à 20 Stück WH36990290Z

Schraube Hager, für robusto, Set à 20 Stück
EAN-Nr.
7611919528849
E-nr.
160 215 003
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 7.20 CHF
/ Stück *
 7.20 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Schraube Hager für robusto, 16mm, Edelstahl, Set à 20 Stück

WH36990290Z

  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration WH36990290Z
PDF
Hager RoHS report WH36990290Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36990290Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH36990290Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36990290Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36990290Z

    robusto Zubehör: Schrauben kurz (Set à 20 Stk)

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH36920400A - UP-Blindabdeckung robusto IP55 weiss
    WH36920400A
    robusto Blinddeckel IP55-Front für Kombination Signalweiss
    Preis*
     15.90 CHF
    / Stück *
     15.90 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH36920400C - UP-Blindabdeckung robusto IP55 weiss mit Montageplatte
    WH36920400C
    robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Signalweiss
    Preis*
     38.00 CHF
    / Stück *
     38.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH36920403A - UP-Blindabdeckung robusto IP55 grau
    WH36920403A
    robusto Blinddeckel IP55-Front für Kombination Grau
    Preis*
     18.35 CHF
    / Stück *
     18.35 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH36920403C - UP-Blindabdeckung robusto IP55 grau mit Montageplatte
    WH36920403C
    robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Grau
    Preis*
     41.55 CHF
    / Stück *
     41.55 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH36920405C - UP-Blindabdeckung robusto IP55 schwarz mit Montageplatte
    WH36920405C
    robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Schwarz
    Preis*
     41.55 CHF
    / Stück *
     41.55 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group