The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • WH36920403C
    UP-Blindabdeckung Hager robusto, mit Montageplatte
    EAN-Nr.
    7611795469618
    E-nr.
    374 160 033
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen

    UP-Blindabdeckung robusto IP55 grau mit Montageplatte WH36920403C

    Preis*
     41.55 CHF
    / Stück *
     41.55 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Blindabdeckung robusto IP55 grau mit Montageplatte

    WH36920403C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      17 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP55
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Zuge­hö­rige Systeme
      robusto Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager REACH declaration WH36920403C
    PDF
    Hager RoHS Report WH36920403C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36920403C | Hager Schweiz

      Produktbild WH36920403C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36920403C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36920403C

      robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Grau

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36920400A - UP-Blindabdeckung robusto IP55 weiss
      WH36920400A
      robusto Blinddeckel IP55-Front für Kombination Signalweiss
      Preis*
       15.90 CHF
      / Stück *
       15.90 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH36920400C - UP-Blindabdeckung robusto IP55 weiss mit Montageplatte
      WH36920400C
      robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Signalweiss
      Preis*
       38.00 CHF
      / Stück *
       38.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH36920403A - UP-Blindabdeckung robusto IP55 grau
      WH36920403A
      robusto Blinddeckel IP55-Front für Kombination Grau
      Preis*
       18.35 CHF
      / Stück *
       18.35 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH36920405C - UP-Blindabdeckung robusto IP55 schwarz mit Montageplatte
      WH36920405C
      robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Schwarz
      Preis*
       41.55 CHF
      / Stück *
       41.55 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH36920449C - UP-Blindabdeckung robusto IP55 aluminium mit Montageplatte
      WH36920449C
      robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Aluminium
      Preis*
       47.50 CHF
      / Stück *
       47.50 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group