UP-Steckdose robusto 2×Typ 13 aluminium WH36620349C
EAN-Nr.
7611795468901
E-nr.
643 021 083
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
86.10 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
-
Nennspannung250 - 250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Werkstoff
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe47 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen30 mm
-
Einbautiefe17 mm
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel
Kapazität
-
Anzahl Module2
Sicherheit
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Schutzart IPIP21
-
Zugehörige Systemerobusto Unterputz
Texte
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com