The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto
  • Sonne­ri­e­taster
  • WH36510205C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Sonnerie-Drucktaster Hager robusto IP55 mit Bezeichnungsschild schwarz WH36510205C

UP-Sonnerie-Drucktaster Hager robusto, mit Bezeichnungsschild
EAN-Nr.
7611919509640
E-nr.
963 712 053
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 71.30 CHF
/ Stück *
 71.30 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Sonnerie-Drucktaster Hager robusto IP55 mit Bezeichnungsschild schwarz

WH36510205C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-05
PDF
1,90 MB
Hager REACH declaration WH36510205C
PDF
Hager RoHS report WH36510205C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36510205C | Hager Schweiz

    Produktbild WH36510205C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36510205C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36510205C

    robusto NUP Gr.1 komplett: Sonnerie-Taster Rahmen beschriftbar IP55 Schwarz

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH36210100C - NUP-Fingerscanner Hager ekey robusto C weiss
    WH36210100C
    robusto
    Preis*
     1’257.00 CHF
    / Stück *
     1’257.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH36210103C - NUP-Fingerscanner Hager ekey robusto C grau
    WH36210103C
    robusto
    Preis*
     1’257.00 CHF
    / Stück *
     1’257.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH36210105C - NUP-Fingerscanner Hager ekey robusto C schwarz
    WH36210105C
    robusto
    Preis*
     1’257.00 CHF
    / Stück *
     1’257.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH36210149C - NUP-Fingerscanner Hager ekey robusto C aluminium
    WH36210149C
    robusto
    Preis*
     1’262.00 CHF
    / Stück *
     1’262.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH36210200C - NUP-Fingerscanner Hager ekey RFID robusto C weiss
    WH36210200C
    robusto
    Preis*
     1’456.00 CHF
    / Stück *
     1’456.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group