robusto WH36210105C
EAN-Nr.
7611919489195
E-nr.
866 810 053
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W6
1’231.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Gefahrenmeldesystem 3 Produkte verfügbar
-
Fingerabdruck Sensor 8 Produkte verfügbar
-
OKK-Schnittstelle 3 Produkte verfügbar
-
DC-Spannungsversorgung 4 Produkte verfügbar
-
Elektronischer Datenträger für Schalteinrichtung 3 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
Ausstattung
-
Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids99
Spannung
-
Betriebsspannung bei AC 50 Hz8 - 24 V
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com