The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto
    • Bewe­gungs­melder
    • WH36250805C
    UP-Bewegungsmelder Hager robusto C, Impulsfunktion, Geräuscherfassung
    EAN-Nr.
    7611919507257
    E-nr.
    545 330 053
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Bewe­gungs­melder
    • Wand­mon­tage
    • Mehr sehen

    UP-Bewegungsmelder Hager robusto IP55 C 3-Draht schwarz WH36250805C

    Preis*
     265.00 CHF
    / Stück *
     265.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Bewegungsmelder Hager robusto IP55 C 3-Draht schwarz

    WH36250805C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Breite
      86 mm
    • Einbau­tiefe
      33 mm
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      1,1-2,2 m
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Werk­stoff
      Poly­ca­r­bonat (PC)
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP55
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Hager REACH declaration WH36250805C
    PDF
    Hager RoHS report WH36250805C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36250805C | Hager Schweiz

      Produktbild WH36250805C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36250805C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36250805C

      robusto NUP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Schwarz

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2023-02-28

      PDF
      2,50 MB
      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2023-02-28

      PDF
      2,49 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36250800A - Bewegungsmelder Hager robusto IP55 A 3-Draht weiss
      WH36250800A
      robusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W +IP55-Oberteil für Kombin. Weiss
      Preis*
       241.00 CHF
      / Stück *
       241.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH36250800C - UP-Bewegungsmelder Hager robusto IP55 C 3-Draht weiss
      WH36250800C
      robusto NUP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Weiss
      Preis*
       264.00 CHF
      / Stück *
       264.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH36250800Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder weiss
      WH36250800Z
      robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Signalweiss
      Preis*
       22.80 CHF
      / Stück *
       22.80 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH36250803A - Bewegungsmelder Hager robusto IP55 A 3-Draht hellgrau
      WH36250803A
      robusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W + IP55-Oberteil für Kombin. Grau
      Preis*
       242.00 CHF
      / Stück *
       242.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH36250803C - UP-Bewegungsmelder Hager robusto IP55 C 3-Draht hellgrau
      WH36250803C
      robusto NUP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Grau
      Preis*
       265.00 CHF
      / Stück *
       265.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group