UP-Schlüsselschwenktaster robusto schwarz ohne Deckel 1P WH36224705C
EAN-Nr.
7611795465566
E-nr.
364 708 453
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
199.50 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Taststrom25 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Architektur
-
Polanzahl1
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Bedienelemente und Anzeigen
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
Abmessungen
-
Tiefe73 mm
-
Einbautiefe36 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen37 mm
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK07
Texte
-
AufdruckMit Aufdruck "0 ← 1"
-
Schaltart/VarianteSchliesser
-
Zugehörige Serienrobusto Unterputz
-
Zugehörige Systemerobusto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com