AP-Schlüsselschalter robusto ohne Klappdeckel 0/2P aluminium WH36224249Q
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 3 Produkte verfügbar -
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom25 A
-
Montage aufAufputz
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
ZusammenstellungBasiselement mit Komplettgehäuse
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Steuer-/BedienelementSchlüssel
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
Schaltart/VarianteAusschalter Schema 0/2-polig
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH36224249Q
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH36224249Q
robusto AP Gr.1 komplett: Schlüsselschalter S0/2p/ 0-1-0-1 / KABA8 IP21 Alumin.
PDF