The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto
  • Schalter und Taster
  • WH36222649C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Steckschlüsselschalter robusto ohne Klappdeckel 3/1P aluminium Vierkant WH36222649C

UP-Steckschlüsselschalter Vierkant Hager robusto, ohne Klappdeckel
EAN-Nr.
7611795464279
E-nr.
361 312 583
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 151.00 CHF
/ Stück *
 151.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Steckschlüsselschalter robusto ohne Klappdeckel 3/1P aluminium Vierkant

WH36222649C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH36960900Z

    robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Weiss

     14.95 CHF  / Stück*
  • WH36960903Z

    robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Grau

     16.20 CHF  / Stück*
  • WH36960905Z

    robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Schwarz

     16.20 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit voller Abdeck­platte
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    17 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    63 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Schlüssel
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Beleuch­tung
    Ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Wech­sel­schalter Schema 3/1-­polig

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH36222649C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36222649C | Hager Schweiz

    Produktbild WH36222649C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36222649C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36222649C

    robusto UP Gr.1 komplett: 4Kant-Schlüsselschalter S3/1p/1-2-1-2/ IP21 Aluminium

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH36100100A - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 weiss für Kombination
    WH36100100A
    robusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Signalweiss
    Preis*
     64.70 CHF
    / Stück *
     64.70 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH36100100C - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 weiss
    WH36100100C
    robusto NUP Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) IP55 Signalweiss
    Preis*
     86.60 CHF
    / Stück *
     86.60 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH36100103A - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 grau für Kombination
    WH36100103A
    robusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Grau
    Preis*
     67.00 CHF
    / Stück *
     67.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH36100103C - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 grau
    WH36100103C
    robusto NUP Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) IP55 Grau
    Preis*
     89.80 CHF
    / Stück *
     89.80 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH36100105A - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 schwarz für Kombination
    WH36100105A
    robusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Schwarz
    Preis*
     67.00 CHF
    / Stück *
     67.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group