The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto Aufputz
  • Schalter und Taster
  • WH36222249Q
  • Schalter und Steck­dosen

AP-Steckschlüsselschalter robusto ohne Klappdeckel 0/2P aluminium Vierkant WH36222249Q

AP-Steckschlüsselschalter Vierkant Hager robusto, ohne Klappdeckel
EAN-Nr.
7611795463807
E-nr.
246 022 083
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 148.50 CHF
/ Stück *
 148.50 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

AP-Steckschlüsselschalter robusto ohne Klappdeckel 0/2P aluminium Vierkant

WH36222249Q

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 3 Produkte verfügbar
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH36960100Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Signalweiss

     22.05 CHF  / Stück*
  • WH36960103Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Grau

     23.20 CHF  / Stück*
  • WH36960105Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Schwarz

     23.20 CHF  / Stück*
  • WH36960900Z

    robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Weiss

     14.95 CHF  / Stück*
  • WH36960903Z

    robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Grau

     16.20 CHF  / Stück*
  • WH36960905Z

    robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Schwarz

     16.20 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit Komplett­ge­häuse
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Schlüssel
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Beleuch­tung
    Ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Ausschalter Schema 0/2-­polig

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH36222249Q
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36222249Q | Hager Schweiz

    Produktbild WH36222249Q

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36222249Q | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36222249Q

    robusto AP Gr.1 kompl.: 4Kant-Schlüsselschalter S0/2p/ 0-1-0-1 / IP21 Aluminium

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group