The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto Aufputz
    • Schalter und Taster
    • WH36222100Q
    AP-Steckschlüsselschalter Vierkant Hager robusto, ohne Klappdeckel
    EAN-Nr.
    7611795463593
    E-nr.
    246 012 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Schalter und Taster

    AP-Steckschlüsselschalter robusto ohne Klappdeckel 0/1P weiss Vierkant WH36222100Q

    Preis*
     129.50 CHF
    / Stück *
     129.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Steckschlüsselschalter robusto ohne Klappdeckel 0/1P weiss Vierkant

    WH36222100Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 3 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH36960103Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Grau

       23.20 CHF  / Stück*
    • WH36960105Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Schwarz

       23.20 CHF  / Stück*
    • WH36960149Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Aluminium

       35.25 CHF  / Stück*
    • WH36960903Z

      robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Grau

       16.20 CHF  / Stück*
    • WH36960905Z

      robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Schwarz

       16.20 CHF  / Stück*
    • WH36960949Z

      robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Aluminium

       23.10 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 - 250 V
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      25 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      60 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Signal­weiss
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Schlüssel
    Texte
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Ausschalter Schema 0/1-­polig
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WH36222100Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36222100Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH36222100Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36222100Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36222100Q

      robusto AP Gr.1 komplett: 4Kant-Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / IP21 Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36130100A - UP-Drucktaster robusto IP55 weiss für Kombination
      WH36130100A
      robusto Druck-Impulstaster A-R +IP55-Front für Kombination Signalweiss
      Preis*
       44.05 CHF
      / Stück *
       44.05 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH36130100Q - AP-Drucktaster robusto IP55 weiss
      WH36130100Q
      robusto NAP Gr.1 komplett: Druck-Impulstaster A-R IP55 Signalweiss
      Preis*
       69.00 CHF
      / Stück *
       69.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH36130103A - UP-Drucktaster robusto IP55 grau für Kombination
      WH36130103A
      robusto Druck-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Grau
      Preis*
       46.35 CHF
      / Stück *
       46.35 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH36130103Q - AP-Drucktaster robusto IP55 grau
      WH36130103Q
      robusto NAP Gr.1 komplett: Druck-Impulstaster A-R IP55 Grau
      Preis*
       72.60 CHF
      / Stück *
       72.60 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH36130105A - UP-Drucktaster robusto IP55 schwarz für Kombination
      WH36130105A
      robusto Druck-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Schwarz
      Preis*
       46.35 CHF
      / Stück *
       46.35 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group