The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.pro
    • Hotel­card und -steck­dosen
    • WH27130303C
    Hotelcard-Schalter Hager kallysto.pro, T -5…50 °C, Karte 85×54×1.4 mm, mit LED-Orientierungslampe, Geeignet für Hotelzimmer, deren Verbraucher mittels einer Berechtigungskarte zentral ein- oder ausgeschaltet werden, Zeitnachlauf 0 s, 15 s, 60 s
    EAN-Nr.
    7611795404312
    E-nr.
    350 277 438
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Hotel­card und -steck­dosen

    UP-Schalter Hotelcard kallysto.pro 1L hellgrau WH27130303C

    Preis*
    CHF 182.00
    / Stück *
    CHF 182.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Schalter Hotelcard kallysto.pro 1L hellgrau

    WH27130303C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Hotel­card-­Schalter 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Hotel­card-­Schalter
    • WH20130300H

      kallysto Front 60x60 für Hotelcard-Schalter Ultraweiss

      CHF 34.45  / Stück*
    • WH20130304H

      kallysto Front 60x60mm für Hotelcard-Schalter Anthrazit

      CHF 36.90  / Stück*
    • WH20130305H

      kallysto Front 60x60 für Hotelcard-Schalter Schwarz

      CHF 36.90  / Stück*
    • WH20130307H

      kallysto Front 60x60mm für Hotelcard-Schalter Beige

      CHF 36.90  / Stück*
    • WH20130309H

      kallysto Front 60x60mm für Hotelcard-Schalter Braun

      CHF 36.90  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schalt­strom
      10 A
    • Tast­strom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Hotel­karte
    • Polan­zahl
      1
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1500 W
    • Leucht­stoff­lampen in duo-­Schal­tung
      1500 W
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      0
    • Rück­wand Innen­seite
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      94 mm
    • Breite
      94 mm
    • Tiefe
      58,50 mm
    • Einbau­tiefe
      24 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      34,5 mm
    • Höhe des P-Touch-­Bandes für das Beschrif­tungs­feld
      0
    • Durch­messer
      58,8 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Kontroll­leuchte
      Signa­li­sieren
    • Anzahl der Tasten
      0
    • Ausfüh­rung Taster
      Einzel­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Anschluss
    • Lampen­fas­sung Typ
      Ohne Fassung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Taster/­Schalter
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Unter­putz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH27130303C
    PDF
    Hager RoHS Report WH27130303C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH27130303C | Hager Schweiz

      Produktbild WH27130303C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH27130303C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH27130303C

      kallysto.pro UP komplett: Hotelcard-Schalter Lichtgrau

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH101303E - Einsatz Schalter Hotelcard kallysto 1L
      WH101303E
      Einsatz: Hotelcard-Schalter
      Preis*
      CHF 143.00
      / Stück *
      CHF 143.00
      / Stück *
    • 2
      WH101303F - Einsatz Schalter Hotelcard kallysto 1L mit Befestigungsplatte
      WH101303F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Hotelcard-Schalter
      Preis*
      CHF 143.50
      / Stück *
      CHF 143.50
      / Stück *
    • 3
      WH20130300A - UP-Schalter Hotelcard kallysto 1L weiss
      WH20130300A
      kallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Ultraweiss
      Preis*
      CHF 177.00
      / Stück *
      CHF 177.00
      / Stück *
    • 4
      WH20130300B - UP-Schalter Hotelcard kallysto 1L weiss mit Befestigungsplatte
      WH20130300B
      kallysto UP: Hotelcard-Schalter mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
      Preis*
      CHF 178.00
      / Stück *
      CHF 178.00
      / Stück *
    • 5
      WH20130303A - UP-Schalter Hotelcard kallysto 1L hellgrau
      WH20130303A
      kallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Lichtgrau
      Preis*
      CHF 179.00
      / Stück *
      CHF 179.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group