UP-Schalter Hotelcard kallysto.pro 1L weiss WH27130300C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Taststrom10 A
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Steuer-/BedienelementHotelkarte
-
Polanzahl1
-
230 V Glüh- und Halogenlampen1500 W
-
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung1500 W
-
FarbeUltraweiss
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Höhe94 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe58,50 mm
-
Einbautiefe24 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34,5 mm
-
Montage aufUnterputz
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH27130300C
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH27130300C
kallysto.pro UP komplett: Hotelcard-Schalter Ultraweiss
PDF