The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.trend
    • Kopf­zeile
    • WH26910009C
    UP-Kopfzeile Hager kallysto.trend, Anzahl der Einheiten vertikal 1, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Breite 94 mm, Höhe 94 mm, halogenfrei, Werkstoffgüte Duroplast, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8014
    EAN-Nr.
    7611919536431
    E-nr.
    383 110 298
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Kopf­zeile

    UP-Kopfzeile Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm braun WH26910009C

    Preis*
     6.40 CHF
    / Stück *
     6.40 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe
    Ultraweiss
    Ultraweiss

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Kopfzeile Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm braun

    WH26910009C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (47)
    • Modu­larer Steck­ver­binder 1 Produkte verfügbar
    • Zentral­stück für Dimmer 1 Produkte verfügbar
    • Gerä­te­an­schluss für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion 1 Produkte verfügbar
    • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 12 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­platte für LWL-­An­schluss­dosen 6 Produkte verfügbar
    • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­larer Steck­ver­binder
    • Zentral­stück für Dimmer
    • Gerä­te­an­schluss für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion
    • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • Monta­ge­platte für LWL-­An­schluss­dosen
    • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­an­schluss­dose Kupfer
    • Anten­nen­steck­dose
    • Über­g­angs­a­d­apter für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • Bezeich­nungs­ma­te­rial für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH70290200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt

       10.10 CHF  / Stück*
    • WH20500100Z

      kallysto Zubehör: Knopf Drehdimmer / Drehzahlsteller Ultraweiss

       7.85 CHF  / Stück*
    • WH39770405Z

      Zubehör Kanaleinbau: Rundkabel-Adapter 5-polig Schwarz

       23.35 CHF  / Stück*
    • WH72150104Z

      Zubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Anthrazit

       8.90 CHF  / Stück*
    • WH72501104Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x F-Verbinder Anthrazit

       14.65 CHF  / Stück*
    • WH72501204Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x F-Verbinder Anthrazit

       23.70 CHF  / Stück*
    • WH72501304Z

      Zubehör MM-Modul leer für: 1x F-Verbinder oder Klinkenbuchse 6.35mm Anthrazit

       8.75 CHF  / Stück*
    • WH72501404Z

      Zubehör MM-Modul leer für: 2x F-Verbinder oder Klinkenbuchsen 6.35 Anthrazit

       11.80 CHF  / Stück*
    • WH72510104Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Anthrazit

       8.75 CHF  / Stück*
    • WH72510204Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Anthrazit

       8.75 CHF  / Stück*
    • WH72520104Z

      Zubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Anthrazit

       10.05 CHF  / Stück*
    • WH72530304Z

      Zubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Anthrazit

       11.80 CHF  / Stück*
    • WH72530404Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm Anthrazit

       11.80 CHF  / Stück*
    • WH72531604Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: B&O-Modul Masterline 8009947 Anthrazit

       15.50 CHF  / Stück*
    • WH72540104Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x BNC d = 13.8 mm Anthrazit

       8.75 CHF  / Stück*
    • WH72360104Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Anthrazit

       13.00 CHF  / Stück*
    • WH72360204Z

      Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Anthrazit

       13.00 CHF  / Stück*
    • WH72360403Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Lichtgrau

       13.00 CHF  / Stück*
    • WH72360404Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Anthrazit

       13.00 CHF  / Stück*
    • WH72360504Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Anthrazit

       11.80 CHF  / Stück*
    • WH72361204Z

      Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x E2000 compact Simplex/ Anthrazit

       13.00 CHF  / Stück*
    • WH72531704Z

      Zubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Anthrazit

       59.80 CHF  / Stück*
    • WH72531707Z

      Zubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Beige

       59.80 CHF  / Stück*
    • WH72531709Z

      Zubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Braun

       59.80 CHF  / Stück*
    • WH72531804Z

      Zubehör MM-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Anthrazit

       34.75 CHF  / Stück*
    • WH72531807Z

      Zubehör Multimedia-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Beige

       34.75 CHF  / Stück*
    • WH72531809Z

      Zubehör Multimedia-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Braun

       34.75 CHF  / Stück*
    • WH70531800Z

      Einsatz 1xLautsprecher Z

       25.50 CHF  / Stück*
    • WH405437Z

      Zubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB

       41.65 CHF  / Stück*
    • WH405438Z

      Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB

       38.90 CHF  / Stück*
    • WH405439Z

      Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB

       38.90 CHF  / Stück*
    • WH405440Z

      Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB

       38.90 CHF  / Stück*
    • WH405485Z

      Zubehör-Einsatz: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB

       35.10 CHF  / Stück*
    • WH405486Z

      Zubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB

       37.70 CHF  / Stück*
    • WH405487Z

      Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB

       35.10 CHF  / Stück*
    • WH405488Z

      Zubehör-Einsatz: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB

       35.10 CHF  / Stück*
    • WH405489Z

      Zubehör-Einsatz: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB

       35.10 CHF  / Stück*
    • WH405490Z

      Zubehör-Einsatz: AM23 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 23dB

       35.10 CHF  / Stück*
    • WHT9005

      kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Schwarz

       7.45 CHF  / Stück*
    • WHT9007

      kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Beige

       7.45 CHF  / Stück*
    • WHT9009

      kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Braun

       7.45 CHF  / Stück*
    • WH395604Z

      Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Neutral

       1.15 CHF  / Stück*
    • WH395605Z

      Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Treppen-Symbol Weiss

       8.10 CHF  / Stück*
    • WH395606Z

      Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Lift-Symbol Weiss

       8.10 CHF  / Stück*
    • WH395607Z

      Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / WC-Symbol Weiss

       24.00 CHF  / Stück*
    • WH395608Z

      Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Saal (besetzt-frei)

       17.05 CHF  / Stück*
    • WH395609Z

      Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Hotelzimmer (nicht stören)

       17.05 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      94 mm
    • Breite
      94 mm
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Hori­zontal
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-06-24
    PDF
    35,41 MB
    Hager REACH declaration WH26910009C
    PDF
    Hager RoHS report WH26910009C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH26910009C | Hager Schweiz

      Produktbild WH26910009C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH26910009C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH26910009C

      KTR Unterputz-Kopfzeile 1x1 Braun

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH26910000C - UP-Kopfzeile Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm weiss
      WH26910000C
      KTR Unterputz-Kopfzeile 1x1 Ultraweiss
      Preis*
       5.40 CHF
      / Stück *
       5.40 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH26910003C - UP-Kopfzeile Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm hellgrau
      WH26910003C
      KTR Unterputz-Kopfzeile 1x1 Hellgrau
      Preis*
       6.40 CHF
      / Stück *
       6.40 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH26910004C - UP-Kopfzeile Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm anthrazit
      WH26910004C
      KTR Unterputz-Kopfzeile 1x1 Anthrazit
      Preis*
       6.40 CHF
      / Stück *
       6.40 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH26910005C - UP-Kopfzeile Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm schwarz
      WH26910005C
      KTR Unterputz-Kopfzeile 1x1 Schwarz
      Preis*
       6.40 CHF
      / Stück *
       6.40 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH26910007C - UP-Kopfzeile Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm beige
      WH26910007C
      KTR Unterputz-Kopfzeile 1x1 Beige
      Preis*
       6.40 CHF
      / Stück *
       6.40 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group